Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX216G2T20
- F216
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 57 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 22 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 91,9 mm |
| B - Breite des Innenrings | 74,6 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 95,2 mm |
| d - Wellendurchmesser | 80 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 110 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 34 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 165 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 208 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 37,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 72,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 54,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 7,19 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33 N-m |