• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXF217-52T04 - SNR

EXF217-52T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe63 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe24 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche85,8 mm
B - Breite des Innenrings53,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring73,2 mm
d - Wellendurchmesser82,55 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter119 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte36 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen175 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser220 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte23,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl83,2 kN
C0 - Statische Tragzahl63,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse8,93 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m