EXF310L3 - SNR

EXF310L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • F310
  • EX310G2L3

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe48 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe20 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche70 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring66,6 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter76,2 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte28 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen132 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser175 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte24,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl37,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,56 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m