EXF311-35T04 - SNR

EXF311-35T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe52 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe20 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche75,2 mm
B - Breite des Innenrings55,6 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring73 mm
d - Wellendurchmesser55,563 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter83 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte30 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen140 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser185 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte27,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl71,5 kN
C0 - Statische Tragzahl44,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,49 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m