EXF314L3 - SNR

EXF314L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe61 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe25 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche93,9 mm
B - Breite des Innenrings68,3 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring92,1 mm
d - Wellendurchmesser70 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter102 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte36 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen178 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser226 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl104,26 kN
C0 - Statische Tragzahl68 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse9,93 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m