• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXF315-48T20 - SNR

EXF315-48T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • F315
  • EX315-48G2T20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe66 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe25 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche101,7 mm
B - Breite des Innenrings74,6 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring100 mm
d - Wellendurchmesser76,2 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter113 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte39 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen184 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser236 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte37,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl113,36 kN
C0 - Statische Tragzahl76,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse11,23 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift54,5 N-m