• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXF317L3 - SNR

EXF317L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe74 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe27 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche111,5 mm
B - Breite des Innenrings84,1 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring109,5 mm
d - Wellendurchmesser85 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter127 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte44 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen204 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser260 mm
N - Abmessung der Montagebohrung31 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte42 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl132,6 kN
C0 - Statische Tragzahl96,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse16,68 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift64 N-m