• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXF318-56T20 - SNR

EXF318-56T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • F318
  • EX318-56G2T20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe76 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe30 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche116,3 mm
B - Breite des Innenrings87,3 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring115,9 mm
d - Wellendurchmesser88,9 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter133 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte44 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen216 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser280 mm
N - Abmessung der Montagebohrung35 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte43,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl143 kN
C0 - Statische Tragzahl108 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse19,26 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift65,2 N-m