Gehäuselagereinheiten

EXF319L3 - SNR

EXF319L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe94 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe30 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche134,5 mm
B - Breite des Innenrings93,7 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring122,3 mm
d - Wellendurchmesser95 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter140 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte59 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen228 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser290 mm
N - Abmessung der Montagebohrung35 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte46,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl156 kN
C0 - Statische Tragzahl122 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse22,65 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift120 N-m