EXFC201T20 - SNR

EXFC201T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe25,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe6 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche36,5 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche20,5 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring43,5 mm
d - Wellendurchmesser12 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter32,4 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte10 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser62 mm
J - Abstand der Montagebohrungen78 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser100 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,79 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m