In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
| A - Gehäusehöhe | 25,5 mm | 
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 6 mm | 
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 36,5 mm | 
| A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 20,5 mm | 
| B - Breite des Innenrings | 34 mm | 
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 43,5 mm | 
| d - Wellendurchmesser | 20 mm | 
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 32,4 mm | 
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 54 mm | 
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 10 mm | 
| G - Schmiernippel | M6x1 | 
| H3 - Zentrierdurchmesser | 62 mm | 
| J - Abstand der Montagebohrungen | 78 mm | 
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 100 mm | 
| N - Abmessung der Montagebohrung | 12 mm | 
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17 mm | 
| Z - Breite über Abdeckungen | 46,2 mm | 
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN | 
| C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN | 
| Betriebstemperatur min | -20 °C | 
| Betriebstemperatur max | 100 °C | 
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,749 kg | 
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |