• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFC205T04CCE - SNR

EXFC205T04CCE

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe27 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe7 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche36,9 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche21 mm
B - Breite des Innenrings34,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring44,3 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter37,4 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe60 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte10 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser70 mm
J - Abstand der Montagebohrungen90 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser115 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,4 mm
Z - Breite über Abdeckungen47,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,045 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m