EXFC208 - SNR

EXFC208

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe36 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe9 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche45,9 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche26 mm
B - Breite des Innenrings42,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring56,3 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter58 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte11 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser100 mm
J - Abstand der Montagebohrungen120 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser145 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte21,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,13 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m