EXFC210NT20 - SNR

EXFC210NT20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe40 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe14 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche48,1 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche28 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring62,7 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter67,2 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte10 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser110 mm
J - Abstand der Montagebohrungen138 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser165 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte24,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m