Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX211-34G2L3
- FC211
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 42 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 56,6 mm |
| A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 30 mm |
| B - Breite des Innenrings | 55,4 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 71,3 mm |
| d - Wellendurchmesser | 53,975 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 74,5 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 13 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 125 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 150 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 185 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 27,7 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 4,09 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |