Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX212G2T04
- FC212N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 48 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 15 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 63,8 mm |
| A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 36 mm |
| B - Breite des Innenrings | 61,8 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 77,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 60 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 82 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 17 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 135 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 160 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 195 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 30,9 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 5,21 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |