In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX212G2T04
- SCCE212
- FC212N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 48 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 15 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 63,8 mm |
| A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 36 mm |
| B - Breite des Innenrings | 61,8 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 77,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 60 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 82 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 120 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 17 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 135 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 160 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 195 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 30,9 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 83,7 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 5,408 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |