• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFC216T20 - SNR

EXFC216T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe58 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche75,9 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche42 mm
B - Breite des Innenrings74,6 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring95,2 mm
d - Wellendurchmesser80 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter110 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte18 mm
G - SchmiernippelM10x1
H3 - Zentrierdurchmesser170 mm
J - Abstand der Montagebohrungen200 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser240 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte37,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72,5 kN
C0 - Statische Tragzahl54,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse9,27 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m