Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
| A - Gehäusehöhe | 20 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 9 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 24,4 mm |
| A3 - Zentriertiefe/Fase | 2 mm |
| B - Breite des Innenrings | 34,8 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 44,3 mm |
| d - Wellendurchmesser | 25,4 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 37,4 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | -2,5 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 70 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 90 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 115 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 9 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17,4 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,81 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |