• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFCE211-32 - SNR

EXFCE211-32

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe27,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche43,6 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase3 mm
B - Breite des Innenrings55,4 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring71,3 mm
d - Wellendurchmesser50,8 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter74,5 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser125 mm
J - Abstand der Montagebohrungen150 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser185 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte27,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,59 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m