EXFE206-20T04 - SNR

EXFE206-20T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe33,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche50,1 mm
B - Breite des Innenrings36,4 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring48,3 mm
d - Wellendurchmesser31,75 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter44,1 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte20 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen82,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser108 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte18,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,22 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m