EXFE209COE - SNR

EXFE209COE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe40 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche58,9 mm
B - Breite des Innenrings42,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring56,3 mm
d - Wellendurchmesser45 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter62 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe95 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte24 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen105 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser137 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte21,4 mm
Z - Breite über Abdeckungen65,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,468 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m