EXFE210NL4 - SNR

EXFE210NL4

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, L4 Dichtungssystem
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
A - Gehäusehöhe44 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche66,1 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring62,7 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter67,2 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte28 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen111 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser143 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte24,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,72 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m