Gehäuselagereinheiten

EXFE213NT20 - SNR

EXFE213NT20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe56 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche89,6 mm
B - Breite des Innenrings68,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring85,7 mm
d - Wellendurchmesser65 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter86 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte38 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen150 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser188 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34,1 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,2 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,85 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m