Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX214-43G2T04
- FE214
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 56 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 18 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 89,6 mm |
| B - Breite des Innenrings | 68,2 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 85,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 68,263 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 96,8 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 38 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 150 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 188 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 34,1 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 62 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 45 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 6,7 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |