Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX216-51G2L3
- FE216
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 61 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 20 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 99,2 mm |
| B - Breite des Innenrings | 74,6 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 95,2 mm |
| d - Wellendurchmesser | 80,963 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 110 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 41,3 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 153 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 197 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 37,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 72,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 54,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 7,3 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |