Gehäuselagereinheiten

EXFE216 - SNR

EXFE216

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe61 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe20 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche99,2 mm
B - Breite des Innenrings74,6 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring95,2 mm
d - Wellendurchmesser80 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter110 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte41,3 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen153 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser197 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte37,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72,5 kN
C0 - Statische Tragzahl54,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,37 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m