Gehäuselagereinheiten

EXFL206-18T04 - SNR

EXFL206-18T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe31 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche48,1 mm
B - Breite des Innenrings36,4 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring48,3 mm
d - Wellendurchmesser28,575 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter44,1 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte18 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses148 mm
J - Abstand der Montagebohrungen117 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser80 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte18,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m