Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX206G2
- FL206N
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 31 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 48,1 mm |
| B - Breite des Innenrings | 36,4 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 48,3 mm |
| d - Wellendurchmesser | 30 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 44,1 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 18 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 148 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 117 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 80 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 16 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 18,2 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,97 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |