EXFL207-21 - SNR

EXFL207-21

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe34 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe14 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche51,3 mm
B - Breite des Innenrings37,6 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring51,1 mm
d - Wellendurchmesser33,338 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter51,1 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses161 mm
J - Abstand der Montagebohrungen130 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser90 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte18,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,34 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m