Zurück

EXFL209L4CCE - SNR

EXFL209L4CCE

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - EX209G2L4 - SCCE209 - FL209N
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

A 38 mm
A1 16 mm
A2 56,9 mm
B 42,8 mm
B1 56,3 mm
d 45 mm
d1 62 mm
Dz 95 mm
e 22 mm
G M6x1
H 188 mm
J 148 mm
L 108 mm
N 19 mm
S 21,4 mm
width over covers 64 mm
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

C 31,85 kN
C0 20,8 kN
T min. -20 °C
T max. 100 °C

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Masse 2,107 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube 11,5 N-m