Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFL210T20 - SNR

EXFL210T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe40 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche60,1 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring62,7 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter67,2 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte22 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses197 mm
J - Abstand der Montagebohrungen157 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser115 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte24,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,4 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m