EXFL213L3COE - SNR

EXFL213L3COE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe50 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe20 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche81,6 mm
B - Breite des Innenrings68,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring85,7 mm
d - Wellendurchmesser65 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter86 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe132 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte30 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses258 mm
J - Abstand der Montagebohrungen210 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser155 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34,1 mm
Z - Breite über Abdeckungen90,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,2 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,464 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m