Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX213G2T20
- FL213
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 50 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 20 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 81,6 mm |
| B - Breite des Innenrings | 68,2 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 85,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 65 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 86 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 30 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 258 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 210 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 155 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 34,1 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 57,2 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 40 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 5,31 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |