EXFL218-56 - SNR

EXFL218-56

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe68 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe23 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche88 mm
B - Breite des Innenrings55 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring72,5 mm
d - Wellendurchmesser88,9 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter120 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte40 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses320 mm
J - Abstand der Montagebohrungen265 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser205 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte24,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl96 kN
C0 - Statische Tragzahl71,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse11,38 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m