Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX307-22G2
- FL307
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 36 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 16 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 53,3 mm |
| B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 51,6 mm |
| d - Wellendurchmesser | 34,925 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 55 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 20 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 185 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 141 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 100 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 18,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 33,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 19,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,77 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |