EXFL308T04 - SNR

EXFL308T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe40 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe17 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche60,3 mm
B - Breite des Innenrings41,3 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring57,1 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter63,5 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte23 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses200 mm
J - Abstand der Montagebohrungen158 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser112 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl40,56 kN
C0 - Statische Tragzahl24 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,31 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m