Gehäuselagereinheiten

EXFL311-35 - SNR

EXFL311-35

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe52 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe20 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche75,2 mm
B - Breite des Innenrings55,6 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring73 mm
d - Wellendurchmesser55,563 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter83 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte30 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses250 mm
J - Abstand der Montagebohrungen198 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser150 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte27,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl71,5 kN
C0 - Statische Tragzahl44,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,9 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m