EXFL312 - SNR

EXFL312

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe56 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche81,45 mm
B - Breite des Innenrings61,9 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring79,4 mm
d - Wellendurchmesser60 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter89 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte33 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses270 mm
J - Abstand der Montagebohrungen212 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser160 mm
N - Abmessung der Montagebohrung31 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,95 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl81,6 kN
C0 - Statische Tragzahl51,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,03 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m