Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FL319
- EX319G2T20
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 94 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 40 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 134,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 93,7 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 122,3 mm |
| d - Wellendurchmesser | 95 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 140 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 59 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 405 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 330 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 250 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 41 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 46,8 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 156 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 122 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 22,57 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 120 N-m |