• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFLE203-11L4 - SNR

EXFLE203-11L4

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, L4 Dichtungssystem
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
A - Gehäusehöhe30,3 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe10 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche45,5 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring43,5 mm
d - Wellendurchmesser17,463 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter32,4 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses112 mm
J - Abstand der Montagebohrungen90 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser61 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,54 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m