Gehäuselagereinheiten

EXFLE206-18T20 - SNR

EXFLE206-18T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe32,1 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche50,1 mm
B - Breite des Innenrings36,4 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring48,3 mm
d - Wellendurchmesser28,575 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter44,1 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte20 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses142 mm
J - Abstand der Montagebohrungen116,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser80 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte18,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,93 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m