In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
| A - Gehäusehöhe | 33,7 mm | 
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 12,5 mm | 
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 53,3 mm | 
| B - Breite des Innenrings | 37,6 mm | 
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 51,1 mm | 
| d - Wellendurchmesser | 35 mm | 
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 51,1 mm | 
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 80 mm | 
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 21 mm | 
| G - Schmiernippel | R1/8" | 
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 155 mm | 
| J - Abstand der Montagebohrungen | 130 mm | 
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 92 mm | 
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm | 
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 18,8 mm | 
| Z - Breite über Abdeckungen | 58,9 mm | 
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN | 
| C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN | 
| Betriebstemperatur min | -20 °C | 
| Betriebstemperatur max | 100 °C | 
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,273 kg | 
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |