Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
| A - Gehäusehöhe | 45,8 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 15 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 74,6 mm |
| B - Breite des Innenrings | 55,4 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 71,3 mm |
| d - Wellendurchmesser | 50,8 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 74,5 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 31 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 222 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 184 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 134 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 27,7 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 3,68 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |