EXFLE212NT20 - SNR

EXFLE212NT20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe50,4 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche80,8 mm
B - Breite des Innenrings61,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring77,7 mm
d - Wellendurchmesser60 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter82 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte34 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses238 mm
J - Abstand der Montagebohrungen202 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser138 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,97 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m