Gehäuselagereinheiten

EXFLE213N - SNR

EXFLE213N

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe57 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche89,6 mm
B - Breite des Innenrings68,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring85,7 mm
d - Wellendurchmesser65 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter86 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte38 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses258 mm
J - Abstand der Montagebohrungen216 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser160 mm
N - Abmessung der Montagebohrung21 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34,1 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,2 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,11 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m