EXFS310-30T20 - SNR

EXFS310-30T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • EX310-30G2T20
  • FS310

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe48 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe19 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche58 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche36 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring66,6 mm
d - Wellendurchmesser47,625 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter76,2 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte16 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser140 mm
J - Abstand der Montagebohrungen132 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser175 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte24,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl37,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,13 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m