Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX313-40G2T04
- FS313
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 58 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 22 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 68,2 mm |
| A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 40 mm |
| B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 85,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 63,5 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 97 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 15 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 175 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 166 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 208 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 32,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 93,86 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 60,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 9,45 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |