• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFS313T20 - SNR

EXFS313T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FS313
  • EX313G2T20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe58 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche68,2 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche40 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring85,7 mm
d - Wellendurchmesser65 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter97 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte15 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser175 mm
J - Abstand der Montagebohrungen166 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser208 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte32,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl93,86 kN
C0 - Statische Tragzahl60,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse9,26 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m