• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFS316T04 - SNR

EXFS316T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe68 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe27 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche83,9 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche48 mm
B - Breite des Innenrings81 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring106,4 mm
d - Wellendurchmesser80 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter119 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte18 mm
G - SchmiernippelM10x1
H3 - Zentrierdurchmesser210 mm
J - Abstand der Montagebohrungen196 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser250 mm
N - Abmessung der Montagebohrung31 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte40,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl122,85 kN
C0 - Statische Tragzahl86,5 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse16 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift64 N-m